Menu Vyhledávání

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 168
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D3 H1 d2 Materiál A/F d1 l1 Koupit
188,9557 Kč - 252,0212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
35.0
233,9681 Kč - 311,9575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
50.0
203,8796 Kč - 271,7592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
40.0
87,1362 Kč - 116,0212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
M10
16.0
65,2318 Kč - 86,8955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
8.0
135,5185 Kč - 180,7716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
55.0
173,7911 Kč - 231,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
7.5
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
M16
30.0
131,6672 Kč - 175,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 304
4.0
M6
50.0
103,023 Kč - 137,2035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
30.0
117,4654 Kč - 156,4601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
20.0
60,6584 Kč - 80,8778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
2.5
M4
10.0
120,8354 Kč - 161,0336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
45.0
146,8318 Kč - 195,6955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
45.0
131,1858 Kč - 174,7539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
3.3
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
M6
45.0
128,2973 Kč - 171,1433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
4.4
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
M8
50.0
99,4123 Kč - 132,63 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
5.5
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
M10
20.0
53,9185 Kč - 71,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8
1.3
3.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.3
M2
8.0
64,5097 Kč - 85,9327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
1.9
4.8
ocel nerezavějící AISI 304
1.5
M2.5
12.0
165,1256 Kč - 220,2477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8
6.5
24.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
M12
40.0
80,6371 Kč - 107,3557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
2.3
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
2.5
M4
20.0
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239176

Cenové rozmezí
252,0212 Kč - 188,9557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239206

Cenové rozmezí
311,9575 Kč - 233,9681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239183

Cenové rozmezí
271,7592 Kč - 203,8796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238254

Cenové rozmezí
116,0212 Kč - 87,1362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238766

Cenové rozmezí
86,8955 Kč - 65,2318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238964

Cenové rozmezí
180,7716 Kč - 135,5185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239169

Cenové rozmezí
231,8017 Kč - 173,7911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 304

20238148

Cenové rozmezí
175,4761 Kč - 131,6672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238827

Cenové rozmezí
137,2035 Kč - 103,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239077

Cenové rozmezí
156,4601 Kč - 117,4654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238599

Cenové rozmezí
80,8778 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238940

Cenové rozmezí
161,0336 Kč - 120,8354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239039

Cenové rozmezí
195,6955 Kč - 146,8318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238858

Cenové rozmezí
174,7539 Kč - 131,1858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238957

Cenové rozmezí
171,1433 Kč - 128,2973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20238988

Cenové rozmezí
132,63 Kč - 99,4123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244514

Cenové rozmezí
71,9716 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 304

20244590

Cenové rozmezí
85,9327 Kč - 64,5097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239114

Cenové rozmezí
220,2477 Kč - 165,1256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava zápustná M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 304

20237905

Cenové rozmezí
107,3557 Kč - 80,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3