Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice 9.5 mm ocel

Nové objednací číslo:

10279700

Staré objednací číslo:

497118

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 799 8,3806 Kč
800 + 7,4602 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

838,06 Kč

100 x 8,3806 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 9.5 mm
Délka dříku 90.0 mm
Průměr montážního otvoru 4.9 mm
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnitřním závitem
Typ hlavy hlava kulatá
Drážka Drážka plochá
Materiál ocel
Barva poniklováno
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás