Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Provedení | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3573 Kč - 7,4256 Kč | 19200 Skladem |
M4
|
černá
|
se závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 6,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5099 Kč - 6,2335 Kč | 27750 Skladem |
M4
|
bílá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3566 Kč - 4,8406 Kč | 14000 Skladem |
M6
|
černá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7972 Kč - 6,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1275 Kč - 7,0952 Kč | 11500 Skladem |
M5
|
černá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7972 Kč - 6,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5099 Kč - 6,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,027 Kč - 6,9372 Kč | 150 Skladem |
M4
|
černá
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7828 Kč - 6,176 Kč | 11000 Skladem |
M6
|
černá
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,1275 Kč - 7,0952 Kč | 12500 Skladem |
M5
|
bílá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 6,0611 Kč | 26000 Skladem |
M4
|
černá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,027 Kč - 6,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3702 Kč - 5,9669 Kč | 7000 Skladem |
M6
|
bílá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 6,1185 Kč | 30500 Skladem |
M6
|
bílá
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 6,1185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
bílá
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 6,1185 Kč | 34500 Skladem |
M6
|
černá
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,7397 Kč - 6,1185 Kč | 10500 Skladem |
M6
|
bílá
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,3573 Kč - 7,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
se závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,3519 Kč - 6,0611 Kč | 18000 Skladem |
M4
|
bílá
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku