Menu Vyhledávání

Šrouby křídlové – plastové

Skladem

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 104
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
8,5459 Kč - 29,1422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
9,7236 Kč - 33,2069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
11,045 Kč - 37,7312 Kč 175 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
19,8495 Kč - 58,0978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
15,9859 Kč - 46,7655 Kč 25 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
36,5391 Kč - 80,2166 Kč 20 Skladem
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
14,3484 Kč - 41,9827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
27,6629 Kč - 60,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
106,4001 Kč - 160,8499 Kč 50 Skladem
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
27,4762 Kč - 60,3384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
70,0477 Kč - 119,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
12,7973 Kč - 43,735 Kč 50 Skladem
M5
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
11,045 Kč - 37,7312 Kč 425 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
16,5173 Kč - 48,3166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
12,2227 Kč - 41,7528 Kč 25 Skladem
M6
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
11,3753 Kč - 38,8802 Kč 25 Skladem
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
24,7472 Kč - 62,7083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
68,6976 Kč - 117,4882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
11,993 Kč - 40,9198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
polyamid
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
8,3161 Kč - 28,3379 Kč 2875 Skladem
M4
polyamid
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • z/ze 6
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10376164

Cenové rozmezí
29,1422 Kč - 8,5459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10376249

Cenové rozmezí
33,2069 Kč - 9,7236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10376324

Cenové rozmezí
37,7312 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10376409

Cenové rozmezí
58,0978 Kč - 19,8495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10376485

Cenové rozmezí
46,7655 Kč - 15,9859 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10376560

Cenové rozmezí
80,2166 Kč - 36,5391 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10376478

Cenové rozmezí
41,9827 Kč - 14,3484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10376553

Cenové rozmezí
60,7118 Kč - 27,6629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 80.0 mm polyamid přírodní

10376638

Cenové rozmezí
160,8499 Kč - 106,4001 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    80.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 70.0 mm polyamid přírodní

10376522

Cenové rozmezí
60,3384 Kč - 27,4762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 30.0 mm polyamid přírodní

10376607

Cenové rozmezí
119,7863 Kč - 70,0477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10376232

Cenové rozmezí
43,735 Kč - 12,7973 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10376317

Cenové rozmezí
37,7312 Kč - 11,045 Kč

Skladové zásoby
425 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10376393

Cenové rozmezí
48,3166 Kč - 16,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10376355

Cenové rozmezí
41,7528 Kč - 12,2227 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10376430

Cenové rozmezí
38,8802 Kč - 11,3753 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 60.0 mm polyamid přírodní

10376515

Cenové rozmezí
62,7083 Kč - 24,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M12 20.0 mm polyamid přírodní

10376591

Cenové rozmezí
117,4882 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10376447

Cenové rozmezí
40,9198 Kč - 11,993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10376157

Cenové rozmezí
28,3379 Kč - 8,3161 Kč

Skladové zásoby
2875 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    Klenutá hlava s vnitřním šestihranem