Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4104 Kč - 5,4104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 1000 Skladem |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 6,0937 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,8748 Kč - 13,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4623 Kč - 4,4623 Kč | 9166 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,26 Kč - 5,26 Kč | 97000 Skladem |
M6
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,8928 Kč - 14,8928 Kč | 175 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,032 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9224 Kč - 4,9224 Kč | 9900 Skladem |
M5
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,9904 Kč - 14,9904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7212 Kč - 6,7212 Kč | 3100 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | 18000 Skladem |
M4
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5678 Kč - 6,5678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,1039 Kč - 19,1039 Kč | 1750 Skladem |
M10
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,5422 Kč - 17,5422 Kč | 1975 Skladem |
M12
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku