Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava půlkulatá

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.

Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
  • Mají půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko.
  • Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0144.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Koupit
49,2649 Kč - 70,452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
73,0043 Kč - 104,1464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
55,3913 Kč - 79,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
64,581 Kč - 92,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
74,0261 Kč - 105,678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
49,2649 Kč - 70,452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
60,4971 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
55,3913 Kč - 79,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
60,4971 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
64,581 Kč - 92,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
64,581 Kč - 92,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
49,2649 Kč - 70,452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
60,4971 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
55,3913 Kč - 79,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
60,4971 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
55,3913 Kč - 79,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
64,581 Kč - 92,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
55,3913 Kč - 79,1309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
60,4971 Kč - 86,2782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
64,581 Kč - 92,4044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
  • z/ze 2
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 10.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227197

Cenové rozmezí
70,452 Kč - 49,2649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 8.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223434

Cenové rozmezí
104,1464 Kč - 73,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 3.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223151

Cenové rozmezí
79,1309 Kč - 55,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 8.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223342

Cenové rozmezí
92,4044 Kč - 64,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M8 10.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223441

Cenové rozmezí
105,678 Kč - 74,0261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 8.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20223144

Cenové rozmezí
70,452 Kč - 49,2649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 10.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223274

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 60,4971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 6.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223182

Cenové rozmezí
79,1309 Kč - 55,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 5.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223243

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 60,4971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 5.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223328

Cenové rozmezí
92,4044 Kč - 64,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 12.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223366

Cenové rozmezí
92,4044 Kč - 64,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M3 12.0 4.5 ocel nerezavějící AISI 303

20227098

Cenové rozmezí
70,452 Kč - 49,2649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 20.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223397

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 60,4971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223168

Cenové rozmezí
79,1309 Kč - 55,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223236

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 60,4971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223199

Cenové rozmezí
79,1309 Kč - 55,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 3.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223304

Cenové rozmezí
92,4044 Kč - 64,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M4 16.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223373

Cenové rozmezí
79,1309 Kč - 55,3913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M5 16.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223298

Cenové rozmezí
86,2782 Kč - 60,4971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Šrouby s osazením hlava půlkulatá M6 20.0 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223410

Cenové rozmezí
92,4044 Kč - 64,581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0