Tyto šrouby s osazením s půlkulatou hlavou, také známé jako šrouby lícované s půlkulatou hlavou, jsou druhem upevňovacího prvku, který se skládá z válcového dříku s půlkulatou hlavou na jednom konci a z osazení na druhém. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou robustní a odolné vůči korozi, nikoli však v hodně drsném prostřední.
Tento sortiment šroubů s osazením má půlkulatou hlavu, která je mírně vypouklá, a ploché ložisko. Jsou vhodné pro nízkoprofilové sestavy a dodávají atraktivní vzhled. Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, zdravotnické prostředky, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0144.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | D3 | d2 tol. H9 | w1 | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
16.0
|
||
| 62,70 Kč - 89,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
16.0
|
||
| 53,778 Kč - 76,8261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 70,878 Kč - 101,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
8.0
|
||
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
4.0
|
||
| 71,87 Kč - 102,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 71,87 Kč - 102,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
3.8
|
16.0
|
10.0
|
2.0
|
M8
|
10.0
|
||
| 62,70 Kč - 89,713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
3.1
|
13.0
|
8.0
|
1.6
|
M6
|
20.0
|
||
| 47,83 Kč - 68,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
5.0
|
||
| 53,778 Kč - 76,8261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 53,778 Kč - 76,8261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
5.0
|
||
| 47,83 Kč - 68,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
3.0
|
||
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
8.0
|
||
| 47,83 Kč - 68,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
4.0
|
||
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
12.0
|
||
| 47,83 Kč - 68,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
8.0
|
||
| 53,778 Kč - 76,8261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
8.5
|
5.5
|
1.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 58,735 Kč - 83,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.7
|
11.0
|
7.0
|
1.2
|
M5
|
10.0
|
||
| 47,83 Kč - 68,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
1.8
|
7.0
|
4.0
|
0.8
|
M3
|
6.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku