Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovou hlavou a závitovým dříkem. Toto osazení se táhne od hlavy k dříku, který je obroben s přesnou tolerancí. Šrouby s osazením se často používají ke spojení dvou komponentů, přičemž osazení slouží jako nosná plocha.
Šrouby s osazením jsou vhodné pro sestavy, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s rovnou drážkou, díky které mohou být šroubovány pomocí plochého šroubováku. Jsou magnetické a mají vynikající pevnost ve smyku, i když korodují o něco snadněji než konvenční šrouby s osazením. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení, automobilový průmysl a stavebnictví.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRP0133
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,0658 Kč - 78,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 56,7334 Kč - 94,6405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 43,7585 Kč - 72,7612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
4.0
|
||
| 45,0305 Kč - 75,0509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
8.0
|
||
| 119,3182 Kč - 198,6942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
||
| 84,4641 Kč - 140,9431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
16.0
|
||
| 76,8318 Kč - 128,2226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
||
| 45,0305 Kč - 75,0509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 76,8318 Kč - 128,2226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 76,8318 Kč - 128,2226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 43,7585 Kč - 72,7612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
||
| 81,92 Kč - 136,3637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 80,3935 Kč - 133,8196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
30.0
|
||
| 42,232 Kč - 70,4715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 80,3935 Kč - 133,8196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 75,5597 Kč - 125,9329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 143,4872 Kč - 239,1454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
||
| 42,232 Kč - 70,4715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
| 110,1595 Kč - 183,684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 71,998 Kč - 120,0815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku