Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 50.0 27.0 ocel černá

Tyto šrouby s osazením a hlavou s vnitřním šestihranem mají válcové osazení, které odděluje hlavu od závitové části šroubu. Jednoduše je lze utáhnout nebo uvolnit pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Jsou vyrobeny z černěné oceli, jsou mírně magnetické, odolné a nerezavějí.
Nové objednací číslo:

20220884

Staré objednací číslo:

20220884

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 577,733 Kč
100 - 199 519,935 Kč
200 - 499 462,137 Kč
500 - 999 404,339 Kč
1000 + 346,541 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

577,73 Kč

1 x 577,733 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 50.0
l2 27.0
A/F 12.0
Materiál ocel černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás