Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
 Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,333 Kč - 57,057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 26,182 Kč - 43,472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
||
| 49,40 Kč - 82,251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
7.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
M3
 
 | 
||
| 19,513 Kč - 32,604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 21,242 Kč - 35,321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
11.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 42,484 Kč - 70,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
8.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
||
| 21,983 Kč - 36,803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
11.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 18,772 Kč - 31,122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 42,978 Kč - 71,63 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 44,46 Kč - 74,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
| 29,887 Kč - 49,647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
||
| 82,745 Kč - 137,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
18.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
||
| 157,833 Kč - 263,055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
22.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
M16
 
 | 
||
| 19,019 Kč - 31,863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
9.5
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
||
| 20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
11.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
||
| 108,927 Kč - 181,545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
18.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
100.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
||
| 91,39 Kč - 152,399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
18.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
||
| 19,76 Kč - 32,851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
||
| 30,134 Kč - 50,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
13.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
||
| 68,172 Kč - 113,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
16.0
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
ocel černá
 
 | 
 
100.0
 
 | 
 
M10
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku