Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
16,549 Kč - 27,664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
20.0
M5
35,321 Kč - 59,033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
40.0
M10
19,76 Kč - 32,851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
20.0
M8
23,218 Kč - 38,532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
30.0
M8
33,098 Kč - 55,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
25.0
M10
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
100.0
M6
33,098 Kč - 55,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
80.0
M6
31,616 Kč - 52,858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
55.0
M5
75,829 Kč - 126,464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
75.0
M10
39,026 Kč - 64,961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
90.0
M6
36,062 Kč - 60,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
55.0
M8
41,002 Kč - 68,172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
90.0
M5
40,261 Kč - 66,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
70.0
M5
93,613 Kč - 156,104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
35.0
M12
43,225 Kč - 72,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
45.0
M10
82,745 Kč - 137,826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
100.0
M5
29,64 Kč - 49,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
45.0
M6
121,277 Kč - 202,293 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
75.0
M5
88,92 Kč - 148,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
80.0
M5
73,853 Kč - 123,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
M6
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel černá

20220297

Cenové rozmezí
27,664 Kč - 16,549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 40.0 16.0 ocel černá

20220563

Cenové rozmezí
59,033 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel černá

20220433

Cenové rozmezí
32,851 Kč - 19,76 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 30.0 13.0 ocel černá

20220440

Cenové rozmezí
38,532 Kč - 23,218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 25.0 16.0 ocel černá

20220549

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 100.0 11.0 ocel černá

20226374

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 80.0 11.0 ocel černá

20226350

Cenové rozmezí
55,081 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 55.0 9.5 ocel černá

20226213

Cenové rozmezí
52,858 Kč - 31,616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 75.0 16.0 ocel černá

20226473

Cenové rozmezí
126,464 Kč - 75,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 90.0 11.0 ocel černá

20226367

Cenové rozmezí
64,961 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 55.0 13.0 ocel černá

20226398

Cenové rozmezí
60,268 Kč - 36,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 90.0 9.5 ocel černá

20226275

Cenové rozmezí
68,172 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 70.0 9.5 ocel černá

20226244

Cenové rozmezí
66,937 Kč - 40,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 35.0 18.0 ocel černá

20226480

Cenové rozmezí
156,104 Kč - 93,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 45.0 16.0 ocel černá

20226442

Cenové rozmezí
72,124 Kč - 43,225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel černá

20226282

Cenové rozmezí
137,826 Kč - 82,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 45.0 11.0 ocel černá

20226305

Cenové rozmezí
49,40 Kč - 29,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 75.0 9.5 ocel černá

20226251

Cenové rozmezí
202,293 Kč - 121,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 80.0 9.5 ocel černá

20226268

Cenové rozmezí
148,20 Kč - 88,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 16.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223533

Cenové rozmezí
123,253 Kč - 73,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0