Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,447 Kč - 211,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
75.0
|
Standardní závit
|
||
119,301 Kč - 170,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
171,418 Kč - 244,9746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
453,986 Kč - 648,5232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
94,354 Kč - 134,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
25.0
|
Dlouhý závit
|
||
122,265 Kč - 174,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
60.0
|
Dlouhý závit
|
||
41,249 Kč - 58,9836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
446,082 Kč - 637,26 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
117,572 Kč - 167,9106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M12
|
50.0
|
Dlouhý závit
|
||
128,44 Kč - 183,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
301,834 Kč - 431,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M16
|
80.0
|
Dlouhý závit
|
||
96,083 Kč - 137,3814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
45.0
|
Dlouhý závit
|
||
87,932 Kč - 125,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
85,709 Kč - 122,4132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
40.0
|
Dlouhý závit
|
||
441,389 Kč - 630,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
545,87 Kč - 779,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
486,837 Kč - 695,6508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
505,609 Kč - 722,1786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
606,138 Kč - 866,0808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
160.0
|
Standardní závit
|
||
172,159 Kč - 246,0367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M10
|
45.0
|
závit krátký
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku