Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
102,258 Kč - 146,1252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
50.0
Standardní závit
290,472 Kč - 415,1082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
110.0
Standardní závit
119,301 Kč - 170,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
55.0
Standardní závit
73,606 Kč - 105,0738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
35.0
Standardní závit
119,301 Kč - 170,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
55.0
Standardní závit
33,098 Kč - 47,2758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
35.0
Standardní závit
66,443 Kč - 94,848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
35.0
Standardní závit
148,447 Kč - 211,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
75.0
Standardní závit
453,986 Kč - 648,5232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
140.0
Standardní závit
47,424 Kč - 67,5792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
50.0
Standardní závit
224,523 Kč - 320,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
60.0
Standardní závit
89,414 Kč - 127,8966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
50.0
Standardní závit
171,418 Kč - 244,9746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
80.0
Standardní závit
39,767 Kč - 56,9088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
32.0
Standardní závit
64,467 Kč - 92,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
45.0
Standardní závit
409,526 Kč - 585,0936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
120.0
Standardní závit
329,745 Kč - 471,1278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
120.0
Standardní závit
496,47 Kč - 709,2852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
140.0
Standardní závit
227,487 Kč - 325,0026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0
34.5
14.0
ocel
M22
60.0
Standardní závit
121,277 Kč - 173,0976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
16.5
5.3
ocel
M8
80.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 50.0 ocel

20255688

Cenové rozmezí
146,1252 Kč - 102,258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20255862

Cenové rozmezí
415,1082 Kč - 290,472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 55.0 ocel

20255831

Cenové rozmezí
170,43 Kč - 119,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 35.0 ocel

20255794

Cenové rozmezí
105,0738 Kč - 73,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 55.0 ocel

20255695

Cenové rozmezí
170,43 Kč - 119,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 35.0 ocel

20255602

Cenové rozmezí
47,2758 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 35.0 ocel

20255718

Cenové rozmezí
94,848 Kč - 66,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 75.0 ocel

20255787

Cenové rozmezí
211,926 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 140.0 ocel

20255992

Cenové rozmezí
648,5232 Kč - 453,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 50.0 ocel

20255633

Cenové rozmezí
67,5792 Kč - 47,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    50.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 60.0 ocel

20256036

Cenové rozmezí
320,853 Kč - 224,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 50.0 ocel

20255749

Cenové rozmezí
127,8966 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 80.0 ocel

20255930

Cenové rozmezí
244,9746 Kč - 171,418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 32.0 ocel

20255596

Cenové rozmezí
56,9088 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    32.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 45.0 ocel

20255732

Cenové rozmezí
92,1804 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 120.0 ocel

20255978

Cenové rozmezí
585,0936 Kč - 409,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 120.0 ocel

20255879

Cenové rozmezí
471,1278 Kč - 329,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 140.0 ocel

20256111

Cenové rozmezí
709,2852 Kč - 496,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M22 23.0 60.0 ocel

20256883

Cenové rozmezí
325,0026 Kč - 227,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    60.0
  • l2
    34.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 80.0 ocel

20256548

Cenové rozmezí
173,0976 Kč - 121,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5