Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory.
  • Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Koupit
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
55,79 Kč - 79,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
57,88 Kč - 82,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
3.9
6.5
4.2
10.0
54,84 Kč - 78,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.2
2.4
3.8
2.3
6.0
  • z/ze 3
Šrouby s tenkým dříkem M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137663

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137526

Cenové rozmezí
79,70 Kč - 55,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137502

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137342

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137489

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137366

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138844

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    13.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20138912

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140632

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137458

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137427

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137649

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137564

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137434

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137465

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137441

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137403

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137359

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137632

Cenové rozmezí
82,69 Kč - 57,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20137410

Cenové rozmezí
78,34 Kč - 54,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0