Menu Vyhledávání

Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení

Skladem

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy.

  • Silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost.
  • Vysoce ekonomická a udržitelná volba.
Materiál: silikon Barva: hnědá, červená, nachová, zelená, bílá, žlutá, oranžová, transparentní, růžová Produktová řada: SRF0062

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu D Barva Materiál H L Koupit
69,2769 Kč - 147,3017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
24.0 mm
červená
silikon
24.0 mm
6.8 mm
32,0562 Kč - 68,0635 Kč 480 Skladem
M5
11.0 mm
oranžová
silikon
11.0 mm
3.8 mm
63,3993 Kč - 134,2405 Kč 70 Skladem
M12
22.0 mm
zelená
silikon
22.0 mm
5.8 mm
90,7534 Kč - 193,0161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
28.0 mm
hnědá
silikon
28.0 mm
6.3 mm
36,7847 Kč - 78,3674 Kč 370 Skladem
M6
14.0 mm
žlutá
silikon
14.0 mm
4.1 mm
23,2464 Kč - 49,3425 Kč 6280 Skladem
M4
11.0 mm
transparentní
silikon
11.0 mm
2.6 mm
43,2436 Kč - 92,1543 Kč 60 Skladem
M8
18.0 mm
bílá
silikon
18.0 mm
4.7 mm
66,3315 Kč - 140,7712 Kč 40 Skladem
M14
23.0 mm
nachová
silikon
23.0 mm
5.8 mm
20,2878 Kč - 43,1021 Kč 195 Skladem
M3
10.0 mm
růžová
silikon
11.0 mm
2.6 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M16 24.0 mm silikon červená

10353073

Cenové rozmezí
147,3017 Kč - 69,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • L
    6.8 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M5 11.0 mm silikon oranžová

10353011

Cenové rozmezí
68,0635 Kč - 32,0562 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • L
    3.8 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M12 22.0 mm silikon zelená

10353059

Cenové rozmezí
134,2405 Kč - 63,3993 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • L
    5.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M20 28.0 mm silikon hnědá

10353080

Cenové rozmezí
193,0161 Kč - 90,7534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • L
    6.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M6 14.0 mm silikon žlutá

10353028

Cenové rozmezí
78,3674 Kč - 36,7847 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • L
    4.1 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M4 11.0 mm silikon transparentní

10353004

Cenové rozmezí
49,3425 Kč - 23,2464 Kč

Skladové zásoby
6280 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • L
    2.6 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M8 18.0 mm silikon bílá

10353035

Cenové rozmezí
92,1543 Kč - 43,2436 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • L
    4.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
Šrouby maskovací – s okem pro zavěšení M14 23.0 mm silikon nachová

10353066

Cenové rozmezí
140,7712 Kč - 66,3315 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • L
    5.8 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
závity metrické N/A 3.0 mm růžová silikon ocel

10352991

Cenové rozmezí
43,1021 Kč - 20,2878 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • L
    2.6 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Velikost otvoru
    3.0 mm