Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,877 Kč - 43,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 18,2812 Kč - 35,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | 1000 Skladem |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8968 Kč - 1,1072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8602 Kč - 1,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 1000 Skladem |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9243 Kč - 1,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 2000 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku