Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3745 Kč - 3,4721 Kč | 67000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,4861 Kč - 3,6255 Kč | 21000 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 21621 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,805 Kč - 13,805 Kč | 92 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 15,5899 Kč - 15,5899 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,04 Kč - 10,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,2691 Kč - 8,2691 Kč | 1000 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2909 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 10,2771 Kč - 10,2771 Kč | 21130 Skladem |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,3208 Kč - 7,3208 Kč | 1010 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 3,8068 Kč | 7800 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 34 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,5101 Kč - 9,5101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 4200 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 77 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku