Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3289 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9422 Kč - 3,6534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 7200 Skladem |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,805 Kč - 13,805 Kč | 92 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2729 Kč - 2,2729 Kč | 11000 Skladem |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1694 Kč - 4,1694 Kč | 4400 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 2440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 34 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 11078 Skladem |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 3,8068 Kč | 7800 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5837 Kč - 3,5837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 12,1456 Kč - 12,1456 Kč | 21200 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 7,2372 Kč - 7,2372 Kč | 9000 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 13,2333 Kč - 13,2333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3745 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | 2800 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,3109 Kč - 8,3109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4721 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku