Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 18300 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
10,04 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
9,5101 Kč - 9,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,2909 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
Křížová drážka
3,3745 Kč - 3,4721 Kč 67000 Skladem
M8
25.0 mm
Křížová drážka
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 11078 Skladem
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 23000 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,2842 Kč - 1,2842 Kč 2440 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 8000 Skladem
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,6295 Kč - 4,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
Hlava s drážkou
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 1000 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
12,1456 Kč - 12,1456 Kč 21200 Skladem
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
7,2372 Kč - 7,2372 Kč 9000 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
10054390 1,9941 Kč - 1,9941 Kč 25951 Skladem
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 24000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,5378 Kč - 2,5378 Kč 13900 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,9283 Kč - 2,9283 Kč 12691 Skladem
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11200 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,2332 Kč - 6,2332 Kč 7200 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid černá

10054468

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
18300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polykarbonát čirý

10117002

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid bílá

10116999

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    bílá
šroub Křížová drážka M8 20.0 mm polyamid černá

10066034

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Křížová drážka M8 25.0 mm polyamid přírodní

10066041

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
67000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10054369

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
11078 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10054536

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10054482

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10054406

Cenové rozmezí
1,2842 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
2440 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10054611

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10054710

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10054833

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid černá

10054796

Cenové rozmezí
12,1456 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
21200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid černá

10054543

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10054390

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
25951 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10054420

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10054581

Cenové rozmezí
2,5378 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
13900 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10054659

Cenové rozmezí
2,9283 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
12691 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10054499

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá