Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 16078 Skladem
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
9,5101 Kč - 9,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
10054390 1,9941 Kč - 1,9941 Kč 951 Skladem
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 1000 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 34 Skladem
M8
30.0 mm
Hlava s drážkou
7,2372 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 26000 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,2842 Kč - 1,2842 Kč 440 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,3745 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
Křížová drážka
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 1000 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
6,3168 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč 62 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 25 Skladem
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
12,2014 Kč - 12,2014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
40.0 mm
Hlava s drážkou
8,52 Kč - 8,52 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10054369

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
16078 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid černá

10054383

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10054673

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid bílá

10116999

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 9,5101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    bílá
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10054536

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10054611

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10054390

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
951 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10054604

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10054819

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid černá

10054543

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10054420

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10054406

Cenové rozmezí
1,2842 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Křížová drážka M8 25.0 mm polyamid přírodní

10066041

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid přírodní

10054833

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
Šrouby s plochou hlavou hlava plochá Hlava s drážkou M5 10.0 mm polykarbonát čirý

10116944

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Zapuštěná hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10054550

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10054697

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 40.0 mm polyamid černá

10054703

Cenové rozmezí
12,2014 Kč - 12,2014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid černá

10054628

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá