Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,8208 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,0777 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,2313 Kč - 1,5199 Kč 100 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10367254

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,8208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10367193

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10366950

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 1,2313 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní