Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,6594 Kč - 2,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,5478 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,2828 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 280 Skladem
0.8 mm
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9383 Kč - 1,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9103 Kč - 1,9103 Kč 500 Skladem
0.5 mm
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1195 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 3000 Skladem
1.0 mm
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,9661 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,0723 Kč - 1,0723 Kč 600 Skladem
0.7 mm
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,5239 Kč - 2,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,51 Kč - 2,51 Kč 300 Skladem
1.0 mm
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,9881 Kč - 5,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10374580

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10374559

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10374467

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,2828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10053065

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10053140

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10053058

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10053034

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10053157

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10053171

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10053249

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10053256

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10053164

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid přírodní

10053072

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10053096

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10053089

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10053027

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10053201

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10053195

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10053102

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10374672

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm