Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7151 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5618 Kč - 2,496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,4223 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6175 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,506 Kč - 2,3984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,6116 Kč - 4,9921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,7052 Kč - 4,3227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0538 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1454 Kč - 7,1256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6733 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9941 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,492 Kč - 2,3705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku