Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,0614 Kč - 283,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 389,1084 Kč - 437,7469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 85,9324 Kč - 96,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 152,5677 Kč - 366,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 372,0349 Kč - 418,5277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 119,6793 Kč - 134,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 169,0119 Kč - 406,3497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 260,3861 Kč - 292,9311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 334,2924 Kč - 376,0842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 109,7336 Kč - 123,4436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 224,4731 Kč - 252,5273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 76,4093 Kč - 85,9588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 124,0116 Kč - 139,5047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 75,0621 Kč - 84,4531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 244,8136 Kč - 275,4038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 623,8753 Kč - 701,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 70,743 Kč - 79,5792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 79,3943 Kč - 89,3137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
| 66,4107 Kč - 74,7186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hvězdicová drážka
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku