Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20833299


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20833374


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 30.0 9.0 PEEK béžová

20833466


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833305


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20833312


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 25.0 6.0 PEEK béžová

20833343


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20833534


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK béžová

20833633


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833657


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20833480


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 15.0 9.0 PEEK béžová

20833435


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 25.0 9.0 PEEK béžová

20833459


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20833336


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20833367


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 12.0 9.0 PEEK béžová

20833428


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833350


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20833749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20833640


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20833404


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20833756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0