Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
16.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
6.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
35.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku