Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.
Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.
Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Drážka | r1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,40 Kč - 102,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 46,27 Kč - 66,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 67,97 Kč - 97,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.4
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 47,79 Kč - 68,27 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 46,27 Kč - 66,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 47,79 Kč - 68,27 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 60,55 Kč - 86,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 46,27 Kč - 66,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 46,27 Kč - 66,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | 1 Skladem |
6.0
|
M3
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 64,16 Kč - 91,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 52,55 Kč - 75,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku