Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32102
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | w1 | Posun s1 | s pružinou | d1 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367,536 Kč - 565,383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
127,699 Kč - 196,612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
185,497 Kč - 285,532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
137,579 Kč - 211,679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
136,344 Kč - 209,703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
289,484 Kč - 445,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
390,013 Kč - 599,963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
120,289 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
194,142 Kč - 298,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
267,007 Kč - 410,761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
125,476 Kč - 193,154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
151,411 Kč - 232,921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
164,255 Kč - 252,681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku