Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Zatížení pružiny F1 (N) | Materiál | Posun s1 | s pružinou | d1 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
12.0
|
Ocel černěná
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.6
|
Ocel černěná
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
6.4
|
Ocel černěná
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.8
|
Ocel černěná
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
|||
112,138 Kč - 172,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
||
433,238 Kč - 666,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
127.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
||
69,901 Kč - 107,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
8.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
119,054 Kč - 183,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
57.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
89,661 Kč - 137,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
80,275 Kč - 123,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
19.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
152,152 Kč - 233,909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
61.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
103,987 Kč - 160,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
36.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
80,275 Kč - 123,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
15.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
89,167 Kč - 137,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
41.0
|
Ocel černěná
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
247,988 Kč - 381,368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
127.0
|
Ocel černěná
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
||
32,357 Kč - 49,894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
18.0
|
Ocel černěná
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
69,901 Kč - 107,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku