Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Materiál Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
158,574 Kč - 243,789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
84.0
Ocel černěná
4.5
Increased
M20
12.0
39,273 Kč - 60,515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
36.0
Ocel černěná
1.5
Increased
M8
4.5
27,417 Kč - 41,99 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
19.0
Ocel černěná
1.0
Increased
M6
3.5
23,712 Kč - 36,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
Ocel černěná
1.0
Normal
M6
3.5
23,712 Kč - 36,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
8.0
Ocel černěná
0.9
Normal
M5
3.0
30,134 Kč - 46,189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
Ocel černěná
0.4
Normal
M3
1.5
23,712 Kč - 36,556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
Ocel černěná
0.8
Normal
M4
2.5
139,802 Kč - 215,137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
56.0
Ocel černěná
4.5
Normal
M20
12.0
54,34 Kč - 83,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
26.0
Ocel černěná
2.5
Normal
M12
8.0
42,237 Kč - 64,961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
58.0
Ocel černěná
2.0
Increased
M10
6.0
426,322 Kč - 656,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Normal
M24
15.0
62,985 Kč - 96,824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
61.0
Ocel černěná
2.5
Increased
M12
8.0
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.0
Normal
M6
3.5
94,848 Kč - 145,977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
68.0
Ocel černěná
3.5
Increased
M16
10.0
79,287 Kč - 122,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.4
Normal
M3
1.5
35,321 Kč - 54,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
24.0
Ocel černěná
2.0
Normal
M10
6.0
137,085 Kč - 210,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
26.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
Normal
M12
8.0
239,343 Kč - 368,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
56.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
Normal
M20
12.0
109,915 Kč - 168,948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
24.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.0
Normal
M10
6.0
234,156 Kč - 360,126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
Ocel černěná
5.5
Normal
M24
15.0
  • z/ze 3
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 Ocel černěná

20253356

Cenové rozmezí
243,789 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 Ocel černěná

20253318

Cenové rozmezí
60,515 Kč - 39,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253301

Cenové rozmezí
41,99 Kč - 27,417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253226

Cenové rozmezí
36,556 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 Ocel černěná

20253219

Cenové rozmezí
36,556 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M3 1.5 7.0 Ocel černěná

20253196

Cenové rozmezí
46,189 Kč - 30,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 Ocel černěná

20253202

Cenové rozmezí
36,556 Kč - 23,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 Ocel černěná

20253271

Cenové rozmezí
215,137 Kč - 139,802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 Ocel černěná

20253257

Cenové rozmezí
83,733 Kč - 54,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 Ocel černěná

20253325

Cenové rozmezí
64,961 Kč - 42,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253462

Cenové rozmezí
656,032 Kč - 426,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 Ocel černěná

20253332

Cenové rozmezí
96,824 Kč - 62,985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253400

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 Ocel černěná

20253349

Cenové rozmezí
145,977 Kč - 94,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M3 1.5 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253370

Cenové rozmezí
122,018 Kč - 79,287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 Ocel černěná

20253240

Cenové rozmezí
54,34 Kč - 35,321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253431

Cenové rozmezí
210,938 Kč - 137,085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253455

Cenové rozmezí
368,03 Kč - 239,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M10 6.0 19.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253424

Cenové rozmezí
168,948 Kč - 109,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Posun s1
    2.0
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253288

Cenové rozmezí
360,126 Kč - 234,156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5