Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Posun s1 | s pružinou | n1 | d1 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,58 Kč - 53,352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
77,558 Kč - 119,301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel černá
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
194,142 Kč - 298,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel černá
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
34,086 Kč - 52,611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
51,623 Kč - 79,287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel černá
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
37,544 Kč - 57,798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
104,728 Kč - 161,044 Kč | 20 Skladem |
24.0
|
ocel černá
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
33,592 Kč - 51,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
45,201 Kč - 69,407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
64,714 Kč - 99,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel černá
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
42,978 Kč - 65,949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel černá
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
32,851 Kč - 50,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
ocel černá
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
82,004 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
82,004 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
ocel nerezavějící
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
180,31 Kč - 277,381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel černá
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
301,587 Kč - 464,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel černá
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
315,419 Kč - 485,355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
483,626 Kč - 744,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
163,514 Kč - 251,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
90,896 Kč - 139,802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku