Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Skladem

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Posun s1 s pružinou n1 d1 d2 Koupit
173,394 Kč - 266,76 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel nerezavějící
3.5
Increased
2.0
M12
6.2
90,896 Kč - 139,802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel nerezavějící
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
34,58 Kč - 53,352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel černá
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
64,714 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel černá
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
218,595 Kč - 336,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
ocel nerezavějící
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
483,626 Kč - 744,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel nerezavějící
8.0
Increased
3.0
M24
13.0
315,419 Kč - 485,355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel nerezavějící
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
129,675 Kč - 199,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel nerezavějící
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
82,004 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel nerezavějící
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
471,523 Kč - 725,439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel nerezavějící
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
  • z/ze 2
Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel nerezavějící

20253837

Cenové rozmezí
266,76 Kč - 173,394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel nerezavějící

20253806

Cenové rozmezí
139,802 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M5 2.4 12.0 ocel černá

20253561

Cenové rozmezí
53,352 Kč - 34,58 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel černá

20253608

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M16 8.5 24.0 ocel nerezavějící

20253776

Cenové rozmezí
336,167 Kč - 218,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel nerezavějící

20253868

Cenové rozmezí
744,211 Kč - 483,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel nerezavějící

20253851

Cenové rozmezí
485,355 Kč - 315,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel nerezavějící

20253752

Cenové rozmezí
199,329 Kč - 129,675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel nerezavějící

20253738

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel nerezavějící

20253790

Cenové rozmezí
725,439 Kč - 471,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0