Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.
Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | s1 | Materiál | s pružinou | d1 | d2 | t | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
4.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
2.3
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Increased
|
M24
|
12.0
|
3..0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Increased
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
3.0
|
303 Stainless, Thermo Pin
|
Normal
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
|||
369,018 Kč - 567,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
10.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M24
|
12.0
|
3.0
|
||
265,772 Kč - 409,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
7.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
125,476 Kč - 192,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
4.0
|
ocel černá
|
Increased
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
91,884 Kč - 141,531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
3.0
|
ocel černá
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
111,15 Kč - 171,171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
4.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
123,747 Kč - 190,19 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
4.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
60,515 Kč - 93,119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
2.3
|
ocel černá
|
Normal
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
94,848 Kč - 145,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
1.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
183,768 Kč - 282,815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
4.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
313,69 Kč - 482,638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
5.0
|
ocel černá
|
Increased
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
158,821 Kč - 244,283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
3.5
|
ocel černá
|
Increased
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
448,552 Kč - 690,118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
289,978 Kč - 446,082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
5.0
|
ocel černá
|
Normal
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku