Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
404,833 Kč - 622,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
10.0
ocel černá
Increased
M24
12.0
3.0
369,018 Kč - 567,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0
10.0
ocel černá
Normal
M24
12.0
3.0
265,772 Kč - 409,032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel černá
Normal
M20
10.0
3.0
125,476 Kč - 192,907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
4.0
ocel černá
Increased
M12
6.0
2.0
91,884 Kč - 141,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Increased
M10
4.0
1.4
100,035 Kč - 153,881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M10
4.0
1.4
289,978 Kč - 446,082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
ocel černá
Normal
M16
7.5
2.5
448,552 Kč - 690,118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M16
7.5
2.5
158,821 Kč - 244,283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
3.5
ocel černá
Increased
M10
4.0
1.4
125,476 Kč - 193,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M8
3.8
1.4
138,814 Kč - 213,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
3.0
ocel černá
Increased
M8
3.8
1.4
183,768 Kč - 282,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel černá
Normal
M12
6.0
2.0
272,441 Kč - 419,159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M12
6.0
2.0
633,308 Kč - 974,168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M20
10.0
3.0
146,718 Kč - 225,758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M4
1.5
0.6
205,01 Kč - 315,419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
4.0
ocel černá
Increased
M12
6.0
2.0
313,69 Kč - 482,638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
5.0
ocel černá
Increased
M16
7.5
2.5
69,901 Kč - 107,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
ocel černá
Increased
M6
2.7
0.9
74,10 Kč - 113,867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel černá
Normal
M8
3.5
1.4
382,603 Kč - 588,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Normal
M16
7.5
2.5
  • z/ze 4
Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel černá

20254049

Cenové rozmezí
622,687 Kč - 404,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pístky pružinové M24 12.0 52.0 ocel černá

20253967

Cenové rozmezí
567,853 Kč - 369,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel černá

20253950

Cenové rozmezí
409,032 Kč - 265,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M12 6.0 28.0 ocel černá

20254018

Cenové rozmezí
192,907 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20254001

Cenové rozmezí
141,531 Kč - 91,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel černá

20254094

Cenové rozmezí
153,881 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel černá

20254407

Cenové rozmezí
446,082 Kč - 289,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254483

Cenové rozmezí
690,118 Kč - 448,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M10 4.0 28.0 ocel černá

20254421

Cenové rozmezí
244,283 Kč - 158,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pístky pružinové M8 3.8 26.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254377

Cenové rozmezí
193,154 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M8 3.8 26.0 ocel černá

20254414

Cenové rozmezí
213,408 Kč - 138,814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel černá

20254391

Cenové rozmezí
282,815 Kč - 183,768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254476

Cenové rozmezí
419,159 Kč - 272,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M20 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254193

Cenové rozmezí
974,168 Kč - 633,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pístky pružinové M4 1.5 15.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254209

Cenové rozmezí
225,758 Kč - 146,718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pístky pružinové M12 6.0 35.0 ocel černá

20254438

Cenové rozmezí
315,419 Kč - 205,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pístky pružinové M16 7.5 40.0 ocel černá

20254445

Cenové rozmezí
482,638 Kč - 313,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 ocel černá

20253981

Cenové rozmezí
107,692 Kč - 69,901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel černá

20253912

Cenové rozmezí
113,867 Kč - 74,10 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254186

Cenové rozmezí
588,601 Kč - 382,603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0