Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením - bez hlavy

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.

Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.

Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.

  • Excellent shear resistance.
  • Widely used in electronic, machinery, automotive and construction applications.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0126

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 w1 d1 l1 d2 Koupit
28,0398 Kč - 28,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
0.5
4.0
5.0
M3
32,7131 Kč - 32,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
0.8
6.5
10.0
M5
30,6361 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.6
5.5
3.0
M4
35,8287 Kč - 35,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1.0
8.0
4.0
M6
30,6361 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.6
5.5
5.0
M4
32,7131 Kč - 32,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
0.8
6.5
8.0
M5
32,7131 Kč - 32,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
0.8
6.5
5.0
M5
32,7131 Kč - 32,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
0.8
6.5
6.0
M5
35,8287 Kč - 35,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1.0
8.0
10.0
M6
30,6361 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.6
5.5
4.0
M4
35,8287 Kč - 35,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1.0
8.0
5.0
M6
30,6361 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.6
5.5
8.0
M4
28,0398 Kč - 28,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
0.5
4.0
2.5
M3
35,8287 Kč - 35,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1.0
8.0
8.0
M6
28,0398 Kč - 28,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
0.5
4.0
6.0
M3
32,7131 Kč - 32,7131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
0.8
6.5
4.0
M5
28,0398 Kč - 28,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
0.5
4.0
3.0
M3
30,6361 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
0.6
5.5
6.0
M4
35,8287 Kč - 35,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
1.0
8.0
6.0
M6
28,0398 Kč - 28,0398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
0.5
4.0
4.0
M3
Šrouby s osazením M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756000

Cenové rozmezí
28,0398 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Šrouby s osazením M5 6.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756116

Cenové rozmezí
32,7131 Kč - 32,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5
  • l1
    10.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Šrouby s osazením M4 5.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756024

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 30,6361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • l1
    3.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Šrouby s osazením M6 8.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756123

Cenové rozmezí
35,8287 Kč - 35,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Šrouby s osazením M4 5.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756048

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 30,6361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Šrouby s osazením M5 6.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756109

Cenové rozmezí
32,7131 Kč - 32,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Šrouby s osazením M5 6.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756086

Cenové rozmezí
32,7131 Kč - 32,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5
  • l1
    5.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Šrouby s osazením M5 6.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756093

Cenové rozmezí
32,7131 Kč - 32,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Šrouby s osazením M6 8.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756161

Cenové rozmezí
35,8287 Kč - 35,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Šrouby s osazením M4 5.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756031

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 30,6361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Šrouby s osazením M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756130

Cenové rozmezí
35,8287 Kč - 35,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    5.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Šrouby s osazením M4 5.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756062

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 30,6361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • l1
    8.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Šrouby s osazením M3 4.0 2.5 ocel nerezavějící AISI 303

20755973

Cenové rozmezí
28,0398 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    2.5
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Šrouby s osazením M6 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756154

Cenové rozmezí
35,8287 Kč - 35,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Šrouby s osazením M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756017

Cenové rozmezí
28,0398 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Šrouby s osazením M5 6.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756079

Cenové rozmezí
32,7131 Kč - 32,7131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.5
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • l2
    7.0
  • w1
    0.8
Šrouby s osazením M3 4.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20755980

Cenové rozmezí
28,0398 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    3.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5
Šrouby s osazením M4 5.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756055

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 30,6361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.5
  • l1
    6.0
  • d2
    M4
  • l2
    6.0
  • w1
    0.6
Šrouby s osazením M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20756147

Cenové rozmezí
35,8287 Kč - 35,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • l2
    8.0
  • w1
    1.0
Šrouby s osazením M3 4.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20755997

Cenové rozmezí
28,0398 Kč - 28,0398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • l2
    4.5
  • w1
    0.5