Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,452 Kč - 252,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 99,13 Kč - 141,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 74,10 Kč - 105,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.0
|
2.5
|
||
| 88,97 Kč - 127,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 57,496 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 78,809 Kč - 112,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
4.0
|
||
| 53,53 Kč - 76,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 55,265 Kč - 78,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.0
|
2.0
|
||
| 59,23 Kč - 84,5087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
11.0
|
4.0
|
||
| 60,717 Kč - 86,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.0
|
2.5
|
||
| 98,387 Kč - 140,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
12.0
|
5.0
|
||
| 176,452 Kč - 252,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 135,561 Kč - 193,5522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
6.0
|
||
| 134,817 Kč - 192,5609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
12.0
|
5.0
|
||
| 85,004 Kč - 121,4348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.0
|
3.0
|
||
| 74,10 Kč - 105,8217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.0
|
2.5
|
||
| 53,53 Kč - 76,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 57,496 Kč - 82,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
2.5
|
||
| 99,13 Kč - 141,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
3.0
|
||
| 53,53 Kč - 76,5783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
2.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku