Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,1197 Kč - 9,1197 Kč | 1250 Skladem |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,2589 Kč - 2,2589 Kč | 18000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,3079 Kč - 1,3079 Kč | 430 Skladem |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1406 Kč - 1,1406 Kč | 2000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 28238 Skladem |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,5181 Kč - 11,5181 Kč | 230 Skladem |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 10500 Skladem |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2075 Kč - 1,2075 Kč | 18000 Skladem |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 85000 Skladem |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,2869 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
9,4404 Kč - 9,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,1044 Kč - 1,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,8825 Kč - 1,8825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,6297 Kč - 11,6297 Kč | 4143 Skladem |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1588 Kč - 1,1588 Kč | 988 Skladem |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 35000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2075 Kč - 1,2075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku