Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898,0078 Kč - 1 197,4288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
| 1 075,6693 Kč - 1 434,3108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
| 1 261,7545 Kč - 1 682,1691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
s pojistnou maticí
|
46.0
|
||
| 2 032,1318 Kč - 2 709,3389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 261,7545 Kč - 1 682,1691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
s pojistnou maticí
|
46.0
|
||
| 1 272,9863 Kč - 1 697,2296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
| 818,6216 Kč - 1 091,4955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 873,5028 Kč - 1 164,7553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 1 268,3914 Kč - 1 691,1032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 1 069,0325 Kč - 1 425,3767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 873,5027 Kč - 1 164,7553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 810,4532 Kč - 1 080,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 1 272,9863 Kč - 1 697,2296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
| 1 024,1063 Kč - 1 365,3904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 1 586,4462 Kč - 2 115,0916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
| 883,2026 Kč - 1 177,5184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
| 1 384,2797 Kč - 1 845,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 776,7588 Kč - 1 035,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 873,5027 Kč - 1 164,7553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 1 032,0198 Kč - 1 375,8561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku