Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
1 037,8956 Kč - 1 383,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
2 152,1217 Kč - 2 869,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
975,1956 Kč - 1 300,3435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
s pojistnou maticí
|
29.0
|
||
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
1 036,9044 Kč - 1 382,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
1 036,9044 Kč - 1 382,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
939,5087 Kč - 1 252,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
1 298,3609 Kč - 1 731,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
1 298,3609 Kč - 1 731,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
889,20 Kč - 1 185,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
939,5087 Kč - 1 252,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
40.0
|
Standard
|
106.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku