Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
15.0
Standard
43.0
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
40.0
Standard
106.0
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
25.0
Standard
67.0
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
18.0
s pojistnou maticí
67.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
10.0
s pojistnou maticí
43.0
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
40.0
Standard
106.0
1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
20.0
Standard
55.0
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
18.0
s pojistnou maticí
67.0
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 949,40 Kč - 2 599,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
32.0
Standard
86.0
1 013,857 Kč - 1 351,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
20.0
Standard
55.0
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M4
25.0
ocel
4.0
Standard
19.0
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
25.0
Standard
67.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
29.0
s pojistnou maticí
106.0
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
29.0
s pojistnou maticí
106.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M30
70.0
ocel
10.0
Standard
43.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M6 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20201524

Cenové rozmezí
1 325,6217 Kč - 994,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201630

Cenové rozmezí
4 314,6522 Kč - 3 236,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201579

Cenové rozmezí
1 609,1348 Kč - 1 206,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201692

Cenové rozmezí
2 053,487 Kč - 1 540,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M16 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201708

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M6 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20201654

Cenové rozmezí
1 647,7957 Kč - 1 235,909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201623

Cenové rozmezí
4 314,6522 Kč - 3 236,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201531

Cenové rozmezí
1 351,6435 Kč - 1 013,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201685

Cenové rozmezí
2 053,487 Kč - 1 540,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M8 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201678

Cenové rozmezí
1 850,5174 Kč - 1 387,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201661

Cenové rozmezí
1 850,5174 Kč - 1 387,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M16 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201593

Cenové rozmezí
2 599,20 Kč - 1 949,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Seřizovače přesné M10 32.0 55.0 ocel nerezavějící

20201555

Cenové rozmezí
1 351,6435 Kč - 1 013,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Seřizovače přesné M4 25.0 19.0 ocel

20202217

Cenové rozmezí
1 005,4304 Kč - 754,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201586

Cenové rozmezí
1 609,1348 Kč - 1 206,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201715

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201722

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 3 859,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201739

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 3 859,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M20 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20202163

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel

20202248

Cenové rozmezí
1 792,0304 Kč - 1 343,9609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0