Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M20
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
10.0
|
s pojistnou maticí
|
43.0
|
||
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M30
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
23.0
|
s pojistnou maticí
|
86.0
|
||
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
848,0609 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
794,7783 Kč - 1 059,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M24
|
70.0
|
ocel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku