Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
1 343,9609 Kč - 1 792,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M20
70.0
ocel
10.0
Standard
43.0
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M5
25.0
ocel
15.0
Standard
43.0
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M5
25.0
ocel
4.0
Standard
19.0
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M10
32.0
ocel
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M5
25.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
43.0
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M4
25.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
43.0
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M4
25.0
ocel
15.0
Standard
43.0
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M4
25.0
ocel
4.0
Standard
19.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M5
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
1 124,1391 Kč - 1 498,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M24
58.0
ocel
9.0
Standard
37.0
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0
M16
45.0
ocel
7.0
s pojistnou maticí
36.0
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
18.0
s pojistnou maticí
67.0
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
29.0
s pojistnou maticí
106.0
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
25.0
Standard
67.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
3 236,113 Kč - 4 314,6522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
40.0
Standard
106.0
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
25.0
Standard
67.0
2 370,457 Kč - 3 160,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
23.0
s pojistnou maticí
86.0
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
15.0
Standard
43.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M20 70.0 43.0 ocel

20202231

Cenové rozmezí
1 792,0304 Kč - 1 343,9609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M5 25.0 43.0 ocel

20202286

Cenové rozmezí
1 109,7652 Kč - 832,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Seřizovače přesné M5 25.0 19.0 ocel

20202224

Cenové rozmezí
1 005,4304 Kč - 754,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M10 32.0 55.0 ocel

20202316

Cenové rozmezí
1 528,0957 Kč - 1 146,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M5 25.0 43.0 ocel

20202309

Cenové rozmezí
1 369,9826 Kč - 1 027,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M4 25.0 43.0 ocel

20202293

Cenové rozmezí
1 369,9826 Kč - 1 027,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M4 25.0 43.0 ocel

20202279

Cenové rozmezí
1 109,7652 Kč - 832,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Seřizovače přesné M4 25.0 19.0 ocel

20202217

Cenové rozmezí
1 005,4304 Kč - 754,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M4
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M5 25.0 24.0 ocel

20199647

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M5
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M24 58.0 37.0 ocel

20200442

Cenové rozmezí
1 498,8522 Kč - 1 124,1391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M16 45.0 36.0 ocel

20199715

Cenové rozmezí
1 392,5348 Kč - 1 044,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M30 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199623

Cenové rozmezí
2 630,4261 Kč - 1 972,9435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M30
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201685

Cenové rozmezí
2 053,487 Kč - 1 540,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201739

Cenové rozmezí
5 146,1087 Kč - 3 859,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M12 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201579

Cenové rozmezí
1 609,1348 Kč - 1 206,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Seřizovače přesné M16 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201708

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel nerezavějící

20201630

Cenové rozmezí
4 314,6522 Kč - 3 236,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel nerezavějící

20201586

Cenové rozmezí
1 609,1348 Kč - 1 206,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel nerezavějící

20201715

Cenové rozmezí
3 160,5261 Kč - 2 370,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M6 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20201524

Cenové rozmezí
1 325,6217 Kč - 994,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0