Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.
Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | h3 | Typ nastavení | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848,061 Kč - 1 130,8304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M8
|
32.0
|
ocel
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
994,278 Kč - 1 325,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1 037,8956 Kč - 1 383,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
37.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
s pojistnou maticí
|
46.0
|
||
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
M5
|
25.0
|
ocel
|
4.0
|
s pojistnou maticí
|
24.0
|
||
1 972,9435 Kč - 2 630,4261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
1 037,8956 Kč - 1 383,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M16
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
1 124,1391 Kč - 1 498,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
3 859,643 Kč - 5 146,1087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
29.0
|
s pojistnou maticí
|
106.0
|
||
1 387,826 Kč - 1 850,5174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
14.0
|
s pojistnou maticí
|
55.0
|
||
1 206,913 Kč - 1 609,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
1 540,239 Kč - 2 053,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
49.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
18.0
|
s pojistnou maticí
|
67.0
|
||
1 044,3391 Kč - 1 392,5348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
29.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
7.0
|
s pojistnou maticí
|
36.0
|
||
1 231,448 Kč - 1 641,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M16
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
832,448 Kč - 1 109,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
M6
|
25.0
|
ocel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
1 001,961 Kč - 1 335,7826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.0
|
M10
|
45.0
|
ocel
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
1 241,857 Kč - 1 655,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M20
|
58.0
|
ocel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
1 241,857 Kč - 1 655,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M24
|
58.0
|
ocel
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku