Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a snadno s nimi lze provést miniaturní úpravy k dosažení maximálního výkonu a požadovaných výsledků.

Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost. Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být poloha ohrožena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Zlepšují stabilitu a reprodukovatelnost.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál h3 Typ nastavení h1 Koupit
1 231,448 Kč - 1 641,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0
M16
45.0
ocel
25.0
Standard
67.0
1 241,857 Kč - 1 655,7261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M24
58.0
ocel
32.0
Standard
86.0
1 517,687 Kč - 2 023,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M24
58.0
ocel
23.0
s pojistnou maticí
86.0
1 913,961 Kč - 2 551,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M20
70.0
ocel
40.0
Standard
106.0
2 740,213 Kč - 3 653,4522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0
M24
70.0
ocel
40.0
Standard
106.0
1 270,357 Kč - 1 693,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0
M16
45.0
ocel
18.0
s pojistnou maticí
67.0
2 348,648 Kč - 3 131,5304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.0
M24
70.0
ocel
29.0
s pojistnou maticí
106.0
1 517,687 Kč - 2 023,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M20
58.0
ocel
23.0
s pojistnou maticí
86.0
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M6
32.0
ocel
14.0
s pojistnou maticí
55.0
1 027,487 Kč - 1 369,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M6
25.0
ocel
10.0
s pojistnou maticí
43.0
1 146,196 Kč - 1 528,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M8
32.0
ocel
14.0
s pojistnou maticí
55.0
848,0609 Kč - 1 130,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M16
45.0
ocel
7.0
Standard
29.0
1 235,909 Kč - 1 647,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
10.0
s pojistnou maticí
43.0
848,0609 Kč - 1 130,8304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M10
45.0
ocel
7.0
Standard
29.0
754,1348 Kč - 1 005,4304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M6
25.0
ocel
4.0
Standard
19.0
857,4783 Kč - 1 143,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
5.0
s pojistnou maticí
29.0
1 225,0044 Kč - 1 633,1739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0
M20
58.0
ocel
9.0
s pojistnou maticí
46.0
929,3478 Kč - 1 239,1304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
M6
25.0
ocel
4.0
s pojistnou maticí
24.0
896,8826 Kč - 1 195,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
4.0
Standard
19.0
2 152,1217 Kč - 2 869,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
10.0
Standard
43.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel

20200626

Cenové rozmezí
1 641,8478 Kč - 1 231,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel

20200657

Cenové rozmezí
1 655,7261 Kč - 1 241,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel

20200770

Cenové rozmezí
2 023,50 Kč - 1 517,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel

20200664

Cenové rozmezí
2 551,8652 Kč - 1 913,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel

20200671

Cenové rozmezí
3 653,4522 Kč - 2 740,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel

20200749

Cenové rozmezí
1 693,6435 Kč - 1 270,357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel

20200787

Cenové rozmezí
3 131,5304 Kč - 2 348,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Seřizovače přesné M20 58.0 86.0 ocel

20200763

Cenové rozmezí
2 023,50 Kč - 1 517,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Seřizovače přesné M6 32.0 55.0 ocel

20200701

Cenové rozmezí
1 528,0957 Kč - 1 146,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M6 25.0 43.0 ocel

20200695

Cenové rozmezí
1 369,9826 Kč - 1 027,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M8 32.0 55.0 ocel

20200718

Cenové rozmezí
1 528,0957 Kč - 1 146,196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Seřizovače přesné M16 45.0 29.0 ocel

20200411

Cenové rozmezí
1 130,8304 Kč - 848,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M4 25.0 43.0 ocel nerezavějící

20200275

Cenové rozmezí
1 647,7957 Kč - 1 235,909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Seřizovače přesné M10 45.0 29.0 ocel

20200404

Cenové rozmezí
1 130,8304 Kč - 848,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Seřizovače přesné M6 25.0 19.0 ocel

20200367

Cenové rozmezí
1 005,4304 Kč - 754,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M10 32.0 29.0 ocel nerezavějící

20199838

Cenové rozmezí
1 143,2217 Kč - 857,4783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Seřizovače přesné M20 58.0 46.0 ocel

20199739

Cenové rozmezí
1 633,1739 Kč - 1 225,0044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M20
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Seřizovače přesné M6 25.0 24.0 ocel

20199654

Cenové rozmezí
1 239,1304 Kč - 929,3478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    s pojistnou maticí
  • pro šroub
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M5 25.0 19.0 ocel nerezavějící

20199616

Cenové rozmezí
1 195,7609 Kč - 896,8826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M5
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Seřizovače přesné M20 70.0 43.0 ocel nerezavějící

20199593

Cenové rozmezí
2 869,3304 Kč - 2 152,1217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ nastavení
    Standard
  • pro šroub
    M20
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0