Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
  • z/ze 3
Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK béžová

20820152


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK béžová

20820176


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK béžová

20820336


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20820435


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M2.5 10.0 5.0 PEEK béžová

20820213


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2 10.0 4.0 PEEK béžová

20820145


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 6.0 4.0 PEEK béžová

20820121


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK béžová

20820558


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20820268


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK béžová

20820572


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20820473


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20820206


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK béžová

20820589


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M2.5 20.0 5.0 PEEK béžová

20820244


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK béžová

20820190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20820381


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK béžová

20820626


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK béžová

20820510


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK béžová

20820565


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK béžová

20820534


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30