Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,8216 Kč - 85,0058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 12000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,1357 Kč - 4,1357 Kč | 60 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 8000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 9000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 50700 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 31,6262 Kč - 39,2399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 25,2256 Kč - 55,4016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 147,6029 Kč - 167,6831 Kč | 6 Skladem |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 63,0711 Kč - 128,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 14,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 90 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3227 Kč - 4,3227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9702 Kč - 2,9702 Kč | 200 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3745 Kč - 3,3745 Kč | 600 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku