Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
123,4928 Kč - 153,4875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
1,3819 Kč - 1,9243 Kč 383 Skladem
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
6.0 mm
Drážka křížová
2,761 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
63,0711 Kč - 128,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
hnědá
PEEK
10.0 mm
Drážka křížová
19,62 Kč - 43,0747 Kč 10 Skladem
M2.6
hnědá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
98,4344 Kč - 151,9118 Kč 20 Skladem
M5
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
21,0283 Kč - 46,1285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
8.0 mm
Drážka křížová
123,2697 Kč - 174,1254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
10.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
1,478 Kč - 2,0498 Kč 1000 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
8.0 mm
Drážka křížová
2,775 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Drážka křížová
63,0711 Kč - 107,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
25.0 mm
Drážka křížová
54,6486 Kč - 93,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
2,5712 Kč - 3,5643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
8.0 mm
Drážka křížová
19,62 Kč - 43,0747 Kč 21 Skladem
M2.6
hnědá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
29,423 Kč - 64,591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
10.0 mm
Drážka křížová
138,5808 Kč - 157,378 Kč 1 Skladem
M6
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm PEEK hnědá

10219836

Cenové rozmezí
153,4875 Kč - 123,4928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 6.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238332

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,3819 Kč

Skladové zásoby
383 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238417

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm PEEK hnědá

10219799

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 63,0711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm PEEK hnědá

10219607

Cenové rozmezí
43,0747 Kč - 19,62 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm PEEK hnědá

10219812

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm PEEK hnědá

10219652

Cenové rozmezí
46,1285 Kč - 21,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 10.0 mm PEEK hnědá

10219843

Cenové rozmezí
174,1254 Kč - 123,2697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 20.0 mm PEEK hnědá

10219768

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm PEEK hnědá

10219683

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 6.0 mm PEEK hnědá

10219713

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238301

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm PEEK hnědá

10219720

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238424

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm PEEK hnědá

10219706

Cenové rozmezí
107,8192 Kč - 63,0711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 20.0 mm PEEK hnědá

10219690

Cenové rozmezí
93,4562 Kč - 54,6486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10636732

Cenové rozmezí
3,5643 Kč - 2,5712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm PEEK hnědá

10219614

Cenové rozmezí
43,0747 Kč - 19,62 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm PEEK hnědá

10219737

Cenové rozmezí
64,591 Kč - 29,423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm PEEK hnědá

10219867

Cenové rozmezí
157,378 Kč - 138,5808 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá