Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

Produktová řada: SR1977

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
1,3251 Kč - 1,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
0,966 Kč - 1,1925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,0485 Kč - 1,2944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
16.0 mm
2,1404 Kč - 2,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
1,2654 Kč - 1,562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,8089 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
1,2059 Kč - 1,4889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
12.0 mm
2,1404 Kč - 2,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
1,3955 Kč - 1,7228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 12.0 mm polyamid

10399026

Cenové rozmezí
1,6359 Kč - 1,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 8.0 mm polyamid

10397459

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 8.0 mm polyamid

10399019

Cenové rozmezí
1,1925 Kč - 0,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 16.0 mm polyamid

10397473

Cenové rozmezí
1,2944 Kč - 1,0485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 12.0 mm polyamid

10399750

Cenové rozmezí
2,6425 Kč - 2,1404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 16.0 mm polyamid

10398432

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 10.0 mm polyamid

10398418

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 16.0 mm polyamid

10399033

Cenové rozmezí
1,562 Kč - 1,2654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 6.0 mm polyamid

10397442

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 25.0 mm polyamid

10398456

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 12.0 mm polyamid

10398425

Cenové rozmezí
1,4889 Kč - 1,2059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 16.0 mm polyamid

10399767

Cenové rozmezí
2,6425 Kč - 2,1404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 25.0 mm polyamid

10399040

Cenové rozmezí
1,7228 Kč - 1,3955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm