Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
60.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M12 60.0 mm ocel nerezavějící

10505533


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M12 90.0 mm ocel nerezavějící

10505595


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M4 25.0 mm ocel nerezavějící

10506066


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M3 4.0 mm ocel nerezavějící

10505908


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 30.0 mm ocel nerezavějící

10505892


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M10 90.0 mm ocel nerezavějící

10505397


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M4 8.0 mm ocel nerezavějící

10506165


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M4 6.0 mm ocel nerezavějící

10506134


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr osazení
    5.0 mm
Šrouby s osazením M3 16.0 mm ocel nerezavějící

10505861


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 6.0 mm ocel nerezavějící

10505946


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M3 16.0 mm ocel nerezavějící

10505854


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M16 90.0 mm ocel nerezavějící

10505724


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M16 40.0 mm ocel nerezavějící

10505649


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr osazení
    20.0 mm
Šrouby s osazením M20 65.0 mm ocel nerezavějící

10505779


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    36.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr osazení
    24.0 mm
Šrouby s osazením M5 20.0 mm ocel nerezavějící

10506240


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M12 70.0 mm ocel nerezavějící

10505557


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr osazení
    16.0 mm
Šrouby s osazením M5 35.0 mm ocel nerezavějící

10506301


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 35.0 mm ocel nerezavějící

10506295


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M3 12.0 mm ocel nerezavějící

10505830


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr osazení
    4.0 mm
Šrouby s osazením M6 70.0 mm ocel nerezavějící

10506608


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm