Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
  • z/ze 2
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 4.0 béžová PEEK

20833022


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 4.0 béžová PEEK

20833084


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 15.0 4.0 béžová PEEK

20833046


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 2.8 béžová PEEK

20832926


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 2.8 béžová PEEK

20832919


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 3.5 béžová PEEK

20833015


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 15.0 3.5 béžová PEEK

20832988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 4.0 béžová PEEK

20833039


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 3.5 béžová PEEK

20833008


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 15.0 5.5 béžová PEEK

20833138


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 4.0 béžová PEEK

20833060


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 45.0 5.5 béžová PEEK

20833190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 5.5 béžová PEEK

20833145


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 50.0 5.5 béžová PEEK

20833206


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 4.0 béžová PEEK

20833053


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 5.5 béžová PEEK

20833121


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 5.5 béžová PEEK

20833183


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 5.5 béžová PEEK

20833176


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 15.0 7.0 béžová PEEK

20833213


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0